Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:01:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7307-B-XL-2RS-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.910 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,474 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 74,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 63,02 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 65,58 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 73,88 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 53,12 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 48,71 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 34,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern