Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:32:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7306-B-XL-2RS-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7306-B-2RS-TVP, 7306B.2RS.TVP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 37 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 67,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 55,9 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 58,48 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 65,92 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 47,12 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 42,71 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 30,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern