Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:40:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7302-B-XL-TVP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7302-B-TVP-UO, 7302B.TVP.UO
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 15.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 495 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,082 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 37,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 31,65 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 25,99 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 18,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch