Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:29:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7302-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 13.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 440 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,089 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 37,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 31,65 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 25,99 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 18,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |