Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:13:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7301-B-XL-TVP-UL
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 12.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 365 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 17,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 31,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 32,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 27,23 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 22,29 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 16,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Vmax | -4 µm | Vorspannung im Satz max. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
FV max | 82 N | Vorspannkraft |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch