Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:27:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 30.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.560 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.020 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 123 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 366 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 594 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 606 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 508,05 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 457,55 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 247,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |