Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:42:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7236-B-MP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage
Ersetzt
7236B.MP
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 180 mm | Bore diameter |
D | 320 mm | Outside diameter |
B | 52 mm | Width |
Cr | 280.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 380.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 12.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.290 1/min | Reference speed |
≈m | 18,1 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 197 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 303 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 311 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 265,8 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 237,44 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 130,9 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager 7236-B-MP
In Arbeit für 7236-B-MP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern