Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:42:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7212-B-XL-TVP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7212-B-TVP-UA, 7212B.TVP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 45.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 104,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 90,84 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 80,32 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 46,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 46 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
Betriebsbedingungen für Lager 7212-B-XL-TVP
In Arbeit für 7212-B-XL-TVP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch