Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:49:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7209-B-XL-TVP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7209-B-TVP-UO, 7209B.TVP.UO
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,405 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 80,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 69,78 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 61,19 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 36,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | B |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVP | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Lager abgepasst für paarweisen Einbau | UO | Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch