Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:06:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7205-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7205-B-MP, 7205B.MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 15.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 570 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 138 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 30,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 47,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 42,02 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 35,54 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 23,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |