Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:11:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7204-B-XL-TVP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Ersetzt
7204-B-TVP, 7204B.TVP
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 14 mm | Width |
Cr | 14.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 540 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 21.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 15.400 1/min | Reference speed |
≈m | 0,103 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 25,6 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 41,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 42,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 37,04 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 30,54 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 21,1 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch