Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:11:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71964-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 719..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
71964MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 340.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 570.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.330 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 332,4 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 427,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 434 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 397,05 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 365,6 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 137,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern