Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:47:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


719/500-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 719..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
719/500MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 670 mm | Außendurchmesser |
B | 78 mm | Breite |
Cr | 550.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.180.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.340 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 790 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 73,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 518 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 652 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 661,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 607,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 566 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 207,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern