Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:00:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71880-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 718..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
71880MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 295.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 530.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.820 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.020 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 410,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 489,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 494 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 463,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 438,4 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 152,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |