Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:09:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71806-TN
Schrägkugellager
Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 5.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.550 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,026 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 40,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,3 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 34,707 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 18,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern