Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


718/800-MPB
Schrägkugellager
Angular contact ball bearing 718..-MPB, single row, solid brass cage
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 980 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.870.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 37.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 880 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 445 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 131 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 818 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 962 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 971,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 914,1 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 868,5 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 297,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 718/800-MPB
In Arbeit für 718/800-MPB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern