Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:33:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 94 mm | Breite |
Cr | 660.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.460.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 32.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.390 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 860 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 100 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 463 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 627 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 637,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 566,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 523 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 204,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |