Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:30:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


708/800-MPB
Schrägkugellager
Schrägkugellager 708..-MPB, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 980 mm | Außendurchmesser |
B | 57 mm | Breite |
Cr | 500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.480.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 890 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 99,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 814,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 965,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 973 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 907,4 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 869,4 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 285,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern