Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:55:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


708/600-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 708..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
708/600MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 730 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 330.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 830.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.230 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 560 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 612,4 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 717,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 724 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 677,25 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 655 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 213 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 708/600-MP
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern