Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:38:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7044-B-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 260.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 380.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.080 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 17,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 232,4 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 327,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 334 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 293,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 269 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 145,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.