Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:19:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7005-B-XL-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7005-B-TVP, 7005B.TVP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 19.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 71 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 28,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 43,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 39,83 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 40,5 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 44,81 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 33,94 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 31,52 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 21,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | B |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVP | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager