Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:37:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3820-BB-2RS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 28.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.120 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.470 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,458 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 104,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 120,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 117,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 118,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 109,54 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 107,3 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 60,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern