Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:11:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3808-2RS
Schrägkugellager
Angular contact ball bearing 38..-B-2RS-TVH, double row, seals, plastic cage
Ersetzt
3808 2RS
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 52 mm | Outside diameter |
B | 10 mm | Width |
Cr | 6.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 430 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.100 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,046 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 42 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 50 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 48,54 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 49,6 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 44,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 43,54 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 25,2 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern