Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:31:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3806-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3806 2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 6.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 320 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,037 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,96 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 38,99 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 34 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 32,92 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 20,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern