Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:20:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3800-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3800 2RS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 2.080 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.370 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 72 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,009 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 12 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 17 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 15,85 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 16,85 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 13,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 12,23 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern