Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3311-BD-XL-2HRS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3311-BD-2HRS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cr | 116.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 103,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 106,78 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 78,77 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 76,35 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 71,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch