Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:17:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3309-BD-XL-2Z-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3309-B-2Z-TVH, 3309-BD-2Z-TVH
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 100 mm | Außendurchmesser |
| B | 39,7 mm | Breite |
| Cr | 72.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 1,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 84,39 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 87,32 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 65,45 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 63,25 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
| a | 57,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 3309-BD-XL-2Z-TVH
In Arbeit für 3309-BD-XL-2Z-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.