Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:52:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3308-BD-XL-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3308-BD-TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 36,5 mm | Breite |
Cr | 67.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,97 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 77,02 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 79,92 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 58,99 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 56,82 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 53,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Geänderte Innenkonstruktion | D | D |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden