Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3307-BD-XL-2HRS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3307-B-2RSR-TVH, 3307-BD-2HRS-TVH
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 80 mm | Außendurchmesser |
| B | 34,9 mm | Breite |
| Cr | 55.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 44 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 68,92 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 71,91 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 51,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 49,63 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
| a | 48 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |