Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:48:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3304-BD-XL-2HRS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3304-BD-2HRS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 22,2 mm | Breite |
Cr | 24.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,218 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 27 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43,98 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 46,14 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 33,52 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 31,94 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 30,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |