Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:03:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3218-BB-2RS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BB-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 52,4 mm | Breite |
Cr | 142.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 142.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.370 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 3,87 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 104 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 146 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 141,57 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 145,17 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 116,41 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 112,06 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 81,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Geänderte Innenkonstruktion | B | B |
Dichtung | 2RS | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | GA13 | Kugel- und Spannlagerfett |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern