Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3215-B-2RSR-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3215B.2RSR.TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 41,3 mm | Breite |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 85.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 112,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 115,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 92,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 65,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern