Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:47:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3211-BD-XL-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3211-BD-2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 33,3 mm | Breite |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 51.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 64 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 87,78 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 90,78 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 71,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 69,18 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 58,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden