Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:59:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3203-BD-XL-TVH-C3
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Ersetzt
3203-BD-TVH-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 17,5 mm | Breite |
Cr | 15.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 19.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,091 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 33,94 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 36,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 25,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 24,43 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 23,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 3203-BD-XL-TVH
In Arbeit für 3203-BD-XL-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden