Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:12:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3008-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3008 2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.110 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 63,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 59,04 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 61,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 49,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 46,85 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 33,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern