Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:17:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3005-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3005 2RS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 15.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 570 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,105 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 28,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 43,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 40,06 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 41,76 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 32,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 30,3 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 23,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern