Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:52:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3004-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3004 2Z
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 42 mm | Außendurchmesser |
| B | 16 mm | Breite |
| Cr | 14.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 9.400 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 490 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 13.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 13.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 91 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 23,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 38,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 35 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 36,38 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 27,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 25,31 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
| a | 21,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |