Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:01:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3003-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3003 2RS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 9.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,056 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 33 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,17 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 29,75 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 23,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 21,08 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 17,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |