Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:03:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M100x2 | Gewinde |
B1 | 63 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,59 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 4 mm | Lagerüberstand |
IG | 10 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |