Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:24:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AHX2314G
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 65 mm | Bore diameter |
G | M75x2 | Thread |
B1 | 64 mm | Sleeve length |
≈m | 416,64 g | Gewicht |
Dimensions
d | 70 mm | Bore diameter |
a1 | 4 mm | Bearing overhang |
IG | 12 mm | Thread length |
Additional information
1:12 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch