Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:12:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M65x2 | Gewinde |
B1 | 58 mm | Hülsenlänge |
≈m | 312,38 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 3 mm | Lagerüberstand |
IG | 11 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau