Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:27:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M60x2 | Gewinde |
B1 | 54 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,273 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 3 mm | Lagerüberstand |
IG | 10 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |