Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:52:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH39/1400G-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | 1.350 mm | Bohrungsdurchmesser |
| G | Tr1500X8 | Gewinde |
| B1 | 380 mm | Hülsenlänge |
| ≈m | 499 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
| a | 15 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
| IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
| d | 1.400 mm | Bohrungsdurchmesser |
| a1 | 20 mm | Lagerüberstand |
| IG | 60 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | H | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.