Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:53:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 125 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M145x2 | Gewinde |
B1 | 131 mm | Hülsenlänge |
≈m | 2,36 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 4 mm | Lagerüberstand |
IG | 19 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |