Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:08:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH33/560-H
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr610X6 | Gewinde |
B1 | 475 mm | Hülsenlänge |
≈m | 166 kg | Weight |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 12 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 560 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 12 mm | Lagerüberstand |
IG | 57 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Design | H | With |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch