Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:21:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3176G-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH3176GH
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
| G | Tr400X5 | Gewinde |
| B1 | 232 mm | Hülsenlänge |
| ≈m | 32,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
| a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
| IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
| d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
| a1 | 10 mm | Lagerüberstand |
| IG | 36 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | H | Mit |


