Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:06:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M80x2 | Gewinde |
B1 | 43 mm | Hülsenlänge |
≈m | 300 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 4 mm | Lagerüberstand |
IG | 8 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau