Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3064-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH3064H
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr345X5 | Gewinde |
B1 | 149 mm | Hülsenlänge |
≈m | 16,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 8 mm | Lagerüberstand |
IG | 27 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |
Zuletzt angesehene Produkte