Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH30/750A-H
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part



Main Dimensions & Performance Data
d1 | 710 mm | Bore diameter |
G | Tr800X7 | Thread |
B1 | 300 mm | Sleeve length |
≈m | 1 g | Gewicht |
Mounting dimensions
G1 | G1/4 | Thread oil connector |
a | 15 mm | Distance oil connector |
IG1 | 15 mm | Thread depth oil connector |
Dimensions
d | 750 mm | Bore diameter |
a1 | 16 mm | Bearing overhang |
IG | 50 mm | Thread length |
Additional information
1:12 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | H | With |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau