Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:17:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH30/560A-H
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Ersetzt
AH30/560AH



Main Dimensions & Performance Data
d1 | 530 mm | Bore diameter |
G | Tr590X6 | Thread |
B1 | 240 mm | Sleeve length |
≈m | 69,3 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
G1 | G1/4 | Thread oil connector |
a | 12 mm | Distance oil connector |
IG1 | 15 mm | Thread depth oil connector |
Dimensions
d | 560 mm | Bore diameter |
a1 | 12 mm | Bearing overhang |
IG | 45 mm | Thread length |
Additional information
1:12 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | H | With |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau